Sensore induttivo con IO-Link
IM5172
IMC3020BFRKG/IO/US-100
Sensore induttivo con IO-Link
IM5172
IMC3020BFRKG/IO/US-100
- Grande distanza di commutazione per applicazione in sistemi di movimentazione
- Superficie attiva orientabile in cinque posizioni
- Indicazione LED per il controllo di stato di commutazione e funzionamento
- Affidabile trasmissione della distanza come valore di processo lineare tramite IO-Link
- NC / NO e PNP / NPN impostabili tramite IO-Link
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | PNP/NPN; (parametrizzabile) |
---|---|
Funzione uscita | NO / NC; (selezionabile) |
Interfaccia di comunicazione | IO-Link |
Corpo | parallelepipedo |
Dimensioni [mm] | 40 x 40 x 54 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 20 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Uscite
Modello elettrico | PNP/NPN; (parametrizzabile) |
---|---|
Funzione uscita | NO / NC; (selezionabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 100 |
Protezione da cortocircuito | si |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Punto di commutazione IO-Link [mm] | 3,9...19,6; (parametrizzabile) |
---|---|
Campo di misura IO-Link [mm] | 2,1...21 |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,8 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 3...15 |
Errore di linearità uscita analogica [%] | ± 2 %; (del valore finale) |
Ripetibilità uscita analogica [%] | ± 1 %; (del valore finale) |
Coefficiente di temperatura | ± 0,2 %/K; (del valore finale) |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Versione IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profili | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable | ||||
Modo SIO | si | ||||
Classe richiesta per porta master | A | ||||
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 3 | ||||
DeviceID supportati |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 632 | ||||||||||
Embedded software incluso | si | ||||||||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 147 |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Superficie attiva | orientabile in 5 posizioni |
Montaggio | montaggio schermato |
Dimensioni [mm] | 40 x 40 x 54 |
Materiali | PA |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Corpo: ottone, con rivestimento in bronzo bianco |
---|