- Prodotti
- IM5175
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | PNP/NPN; (parametrizzabile) |
---|---|
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Interfaccia di comunicazione | IO-Link |
Corpo | parallelepipedo |
Dimensioni [mm] | 40 x 40 x 54 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 15...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 33 |
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | si |
Uscite
Modello elettrico | PNP/NPN; (parametrizzabile) |
---|---|
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 100 |
Uscita analogica tensione [V] | 0...10; (lineare; passo: 0,3125 V/mm; con avvicinamento frontale e target in acciaio (St37): 105 x 105 x 1 mm) |
Min. impedenza di uscita [Ω] | 2000 |
Protezione da cortocircuito | si |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Campo di misura [mm] | 3...35 |
---|---|
Punto di commutazione IO-Link [mm] | 6,13...32,69 |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,8 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,5 / rame: 0,4 | |
---|---|---|
Isteresi [% di Sr] | 3...15 | |
Indicazioni per l'isteresi |
|
|
Errore di linearità uscita analogica [%] | ± 2; (del valore finale) | |
Ripetibilità uscita analogica [%] | ± 2; (del valore finale) | |
Coefficiente di temperatura [%/K vom MEW] | ±0,15 | |
Deriva di temperatura | ± 5 %; (del valore finale) |
Tempi di reazione
Tempo di risposta [ms] | < 20 |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Versione IO-Link | 1.1 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profili | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||||||
Modo SIO | si | ||||||||
Classe richiesta per porta master | A | ||||||||
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 3,2 | ||||||||
Dati di processo IO-Link (ciclici) |
|
||||||||
Funzioni IO-Link (acicliche) | Contatore dei cicli di commutazione; contatore di cicli di accensione; contatore delle ore operative; temperatura interna; Tag specifico per l'applicazione | ||||||||
DeviceID supportati |
|
||||||||
Nota |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 231 | ||||||||||
Embedded software incluso | si | ||||||||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 158,5 |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Montaggio | montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] | 40 x 40 x 54 |
Materiali | PA; 1.4404 (AISI 316L) |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|