• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori induttivi
  4. Tutti i sensori induttivi
  5. IN0073

Sensore induttivo

IN0073

IN-2002-ABOA

Sensore induttivo

IN0073

IN-2002-ABOA

  • Con stato uscita AC/DC combinato
  • Grande campo della tensione di esercizio
  • Collegamento a due fili
  • Forma rettangolare per spazi ristretti
  • Per l'utilizzo in spazi ristretti
  • ccc
  • ce
  • ukca
Caratteristiche del prodotto
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 2
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 40 x 12 x 26
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 20...250 AC/DC
Classe di isolamento II
Protetto da inversione di polarità si
Uscite
Funzione uscita NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 6
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V] 6,7
Corrente di carico minima [mA] 5
Max. corrente residua [mA] 2,0 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 100
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] 2200; (50 ms / 1 Hz)
Frequenza di commutazione AC [Hz] 25
Frequenza di commutazione DC [Hz] 50
Resistente a cortocircuito no
Resistente a sovraccarico no
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 2
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 2 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...1,6
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,25 / alluminio: 0,2 / rame: 0,05
Isteresi [% di Sr] 1...20
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] -10...10
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiata 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 1 kV line to line, Ri: 2 ohm
EN 61000-4-6 HF condotta 3 V
EN 55011 emissione Classe B
MTTF [anni] 609
Dati meccanici
Peso [g] 104,5
Corpo parallelepipedo
Montaggio montaggio schermato
Dimensioni [mm] 40 x 12 x 26
Materiali PBT
Foro di fissaggio
Coppia di serraggio [Nm] < 0,5
Boccola filettata
Coppia di serraggio [Nm] < 1,2; (inserendo la boccola di ottone sul supporto di fissaggio)
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Collegamento elettrico
Protezione necessaria fusibile in miniatura secondo IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 2 A; rapido
Osservazioni
Osservazioni
Raccomandazione: dopo un cortocircuito verificare il funzionamento sicuro del sensore.
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²