Caratteristiche del prodotto
Funzione uscita |
2 x NO |
Distanza di commutazione [mm] |
4 |
Corpo |
parallelepipedo |
Dimensioni [mm] |
40 x 26 x 26 |
Dati elettrici
Frequenza AC [Hz] |
47...63 |
Tensione di esercizio [V] |
20...140 AC / 10...140 DC |
Classe di isolamento |
I |
Protetto da inversione di polarità |
no |
Uscite
Funzione uscita |
2 x NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] |
5 |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V] |
5 |
Corrente di carico minima [mA] |
5 |
Max. corrente residua [mA] |
0,8 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA] |
200 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] |
200 |
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] |
900; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frequenza di commutazione AC [Hz] |
25 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] |
25 |
Resistente a cortocircuito |
no |
Resistente a sovraccarico |
no |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] |
4 |
Distanza di commutazione reale Sr [mm] |
4 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] |
0...3,25 |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione |
acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2 |
Isteresi [% di Sr] |
3...15 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] |
-10...10 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-25...80 |
Grado di protezione |
IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
Classe B |
|
MTTF [anni] |
502 |
Dati meccanici
Peso [g] |
78,5 |
Corpo |
parallelepipedo |
Montaggio |
montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] |
40 x 26 x 26 |
Materiali |
1.4305 (acciaio inox / AISI 303); PBT |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Stato di commutazione |
2 x LED, rosso |
|
Collegamento elettrico
Protezione necessaria |
fusibile in miniatura secondo IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 2 A; rapido; Collocare il fusibile fuori dalla zona potenzialmente esplosiva. |
Osservazioni
Osservazioni |
Raccomandazione: dopo un cortocircuito verificare il funzionamento sicuro del sensore. |
|
Quantità |
1 pezzo |
Collegamento elettrico - connettore
|
Connettore: 1 x 7/8"; codifica: A |