• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori induttivi
  4. Tutti i sensori induttivi
  5. IN5133

Sensore induttivo

IN5133

IN-3004-ANKG

Sensore induttivo

IN5133

IN-3004-ANKG

  • Forma rettangolare per spazi ristretti
  • Per l'utilizzo in spazi ristretti
  • Indicazione ben visibile dello stato di commutazione
  • Elevata frequenza di commutazione
  • Ampio campo della temperatura di esercizio
  • ce
  • ukca
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico NPN
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 4
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 40 x 12 x 26
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Corrente assorbita [mA] 15; (24 V)
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Uscite
Modello elettrico NPN
Funzione uscita NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 250
Frequenza di commutazione DC [Hz] 1300
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 4
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 4 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...3,25
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2
Isteresi [% di Sr] 1...15
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
MTTF [anni] 1781
Dati meccanici
Peso [g] 112,9
Corpo parallelepipedo
Montaggio montaggio non schermato
Dimensioni [mm] 40 x 12 x 26
Materiali PBT
Foro di fissaggio
Coppia di serraggio [Nm] < 0,5
Boccola filettata
Coppia di serraggio [Nm] < 1,2; (inserendo la boccola di ottone sul supporto di fissaggio)
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²