• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori per valvole
  4. Sensori per attuatori
  5. IN5224

Sensore doppio induttivo per attuatori

IN5224

IND2004DARKG/US-100-ZRV

Sensore doppio induttivo per attuatori

IN5224

IND2004DARKG/US-100-ZRV

  • Per il monitoraggio della posizione di valvole a farfalla
  • Per la segnalazione affidabile della posizione su attuatori
  • Sistema senza contatto con funzione autopulente
  • Montaggio rapido e affidabile con solo tre viti
  • Alta resistenza a shock e vibrazioni
  • ce
  • ukca
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP/NPN
Funzione uscita 2 x NO
Distanza di commutazione [mm] 4
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 40 x 26 x 26
Applicazione
Particolarità contatti dorati
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Uscite
Modello elettrico PNP/NPN
Funzione uscita 2 x NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 4
Corrente di carico minima [mA] 4
Max. corrente residua [mA] 2 x 0,7
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 250
Frequenza di commutazione DC [Hz] 1300
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 4
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 4 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...3,25
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2
Isteresi [% di Sr] 1...15
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] -10...10
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -20...80
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Classe B
MTTF [anni] 1229
Dati meccanici
Peso [g] 40,5
Corpo parallelepipedo
Montaggio montaggio non schermato
Dimensioni [mm] 40 x 26 x 26
Materiali PBT; PC
Coppia di serraggio [Nm] 0,6...1,5; (dado)
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 2 x LED, giallo
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato