Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico |
PNP/NPN |
Funzione uscita |
NO / NC; (selezionabile) |
Distanza di commutazione [mm] |
2 |
Corpo |
parallelepipedo |
Dimensioni [mm] |
40 x 12 x 26 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
10...36 DC |
Classe di isolamento |
III |
Protezione da inversione di polarità |
si |
Uscite
Modello elettrico |
PNP/NPN |
Funzione uscita |
NO / NC; (selezionabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] |
4,6 |
Corrente di carico minima [mA] |
4 |
Max. corrente residua [mA] |
0,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] |
400 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] |
1300 |
Protezione da cortocircuito |
si |
Tipo di protezione da cortocircuito |
ad impulsi |
Resistente a sovraccarico |
si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] |
2 |
Distanza di commutazione reale Sr [mm] |
2 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] |
0...1,6 |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione |
acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2 |
Isteresi [% di Sr] |
1...15 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] |
-10...10 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-25...80 |
Grado di protezione |
IP 65 |
Test / Certificazioni
EMC |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
Classe B |
|
MTTF [anni] |
1773 |
Dati meccanici
Peso [g] |
20,2 |
Corpo |
parallelepipedo |
Montaggio |
montaggio schermato |
Dimensioni [mm] |
40 x 12 x 26 |
Materiali |
PBT |
Foro di fissaggio
Coppia di serraggio [Nm] |
< 0,5 |
Boccola filettata
Coppia di serraggio [Nm] |
< 1,2; (inserendo la boccola di ottone sul supporto di fissaggio) |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Stato di commutazione |
1 x LED, rosso |
|
Collegamento elettrico - connettore
|
Connettore: 1 x M8; codifica: A |