• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori per valvole
  4. Sensori per attuatori
  5. IN5304

Sensore doppio induttivo per attuatori

IN5304

IND3004DBPKG/6M

Sensore doppio induttivo per attuatori

IN5304

IND3004DBPKG/6M

  • Per il monitoraggio della posizione di valvole a farfalla
  • Per la segnalazione affidabile della posizione su attuatori
  • Sistema senza contatto con funzione autopulente
  • Montaggio rapido e affidabile con solo tre viti
  • Alta resistenza a shock e vibrazioni
  • ce
  • ukca
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita 2 x NO
Distanza di commutazione [mm] 4
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 40 x 26 x 26
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Corrente assorbita [mA] 15; (24 V)
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Uscite
Modello elettrico PNP
Funzione uscita 2 x NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 250
Frequenza di commutazione DC [Hz] 1300
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 4
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 4 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...3,25
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3
Isteresi [% di Sr] 1...15
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
MTTF [anni] 1064
Dati meccanici
Peso [g] 44,7
Corpo parallelepipedo
Montaggio montaggio non schermato
Dimensioni [mm] 40 x 26 x 26
Materiali PC
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 2 x LED, giallo
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 6 m, PVC; 4 x 0,34 mm²