Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico |
PNP |
Funzione uscita |
NC |
Distanza di commutazione [mm] |
2 |
Corpo |
parallelepipedo |
Dimensioni [mm] |
40 x 12 x 26 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
10...36 DC |
Corrente assorbita [mA] |
15; (24 V) |
Classe di isolamento |
III |
Protezione da inversione di polarità |
si |
Uscite
Modello elettrico |
PNP |
Funzione uscita |
NC |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] |
2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] |
250 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] |
1400 |
Protezione da cortocircuito |
si |
Tipo di protezione da cortocircuito |
ad impulsi |
Resistente a sovraccarico |
si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] |
2 |
Distanza di commutazione reale Sr [mm] |
2 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] |
0...1,6 |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione |
acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3 |
Isteresi [% di Sr] |
3...15 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] |
-10...10 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-25...80 |
Grado di protezione |
IP 65 |
Dati meccanici
Peso [g] |
20 |
Corpo |
parallelepipedo |
Montaggio |
montaggio schermato |
Dimensioni [mm] |
40 x 12 x 26 |
Materiali |
PBT |
Foro di fissaggio
Coppia di serraggio [Nm] |
< 0,5 |
Boccola filettata
Coppia di serraggio [Nm] |
< 1,2; (inserendo la boccola di ottone sul supporto di fissaggio) |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Stato di commutazione |
4 x 90° LED, giallo |
|
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento |
Connettore: 1 x M8; codifica: A |