Sensore induttivo
IN5409
INE3004DBPKG
Sensore induttivo
IN5409
INE3004DBPKG
- Per il monitoraggio della posizione di valvole a farfalla
- Per la segnalazione affidabile della posizione su attuatori
- Sistema senza contatto con funzione autopulente
- Alta resistenza a shock e vibrazioni
- Montaggio rapido e affidabile con solo tre viti
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | 2 x NO |
Distanza di commutazione [mm] | 4 |
Corpo | parallelepipedo |
Dimensioni [mm] | 33 x 60 x 92 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC; (; secondo PELV) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 15; (massimo un'uscita attivata) |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | 2 x NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 500 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Comando valvola | 24 (< 20 W) |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 4 |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...3,25 |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 1...15 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 1072 |
Dati meccanici
Peso [g] | 152,7 |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Montaggio | montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] | 33 x 60 x 92 |
Materiali | Corpo: PA; viti: acciaio inox; rondella: acciaio inox |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | morsettiera: |
---|