Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico |
PNP |
Funzione uscita |
2 x NO |
Distanza di commutazione [mm] |
4 |
Corpo |
parallelepipedo |
Dimensioni [mm] |
40 x 26 x 26 |
Applicazione
Particolarità |
Resistenti ai campi elettromagnetici |
Resistenti ai campi elettromagnetici |
si |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
10...36 DC |
Corrente assorbita [mA] |
< 15 |
Classe di isolamento |
II |
Protezione da inversione di polarità |
si |
Uscite
Modello elettrico |
PNP |
Funzione uscita |
2 x NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] |
2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] |
250 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] |
1400 |
Protezione da cortocircuito |
si |
Tipo di protezione da cortocircuito |
ad impulsi |
Resistente a sovraccarico |
si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] |
4 |
Distanza di commutazione reale Sr [mm] |
4 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] |
0...3,25 |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione |
acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3 |
Isteresi [% di Sr] |
1...15 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] |
-10...10 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-25...80 |
Grado di protezione |
IP 67 |
Dati meccanici
Peso [g] |
145 |
Corpo |
parallelepipedo |
Montaggio |
montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] |
40 x 26 x 26 |
Materiali |
PC |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Stato di commutazione |
2 x LED, giallo |
|
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento |
Cavo: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
Collegamento |
Connettore: 1 x M12; codifica: A |