Sensore induttivo
IQ2022
IQ23008BBPKG/K1/0.3M/PUR/AS
Sensore induttivo
IQ2022
IQ23008BBPKG/K1/0.3M/PUR/AS
- Fattore di correzione 1: un'unica distanza di commutazione per tutti i metalli
- Elevata frequenza di commutazione
- Grande distanza di commutazione per elevata affidabilità dell'impianto
- Dimensioni ideali per spazi ridotti
- Ampio campo della temperatura di esercizio
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Distanza di commutazione [mm] | 8 |
Corpo | parallelepipedo |
Dimensioni [mm] | 20 x 8 x 32 |
Applicazione
Particolarità | Idoneità della catena portacavi; Distanza di commutazione aumentata; Fattore di correzione K=1 |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 20 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 2000 |
Protezione da cortocircuito | si |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 8 |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...6,48 |
Distanza di commutazione aumentata | si |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 1 / ottone: 1 / alluminio: 1 / rame: 1 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 3...15 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 |
Fattore di correzione K=1 | si |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza a vibrazione |
|
||||||||||
Resistenza agli urti |
|
||||||||||
Resistenza a shock continui |
|
||||||||||
Rapida variazione di temperatura |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 0,001 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Corpo | parallelepipedo | ||||
Montaggio | montaggio schermato | ||||
Dimensioni [mm] | 20 x 8 x 32 | ||||
Materiali | zinco pressofuso con rivestimento speciale; superficie attiva: LCP naturale; finestra LED: TPU; resinatura: PUR | ||||
Idoneità della catena portacavi | si | ||||
Idoneità della catena portacavi |
|
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - Cavo
Cavo: 0,3 m, PUR, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² |
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento | Connettore: 1 x M8; codifica: A |
---|