• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori induttivi
  4. Tutti i sensori induttivi
  5. IS3501

Sensore induttivo

IS3501

IS-2002-AROA/12"K

Sensore induttivo

IS3501

IS-2002-AROA/12"K

  • Con stato uscita AC/DC combinato
  • Collegamento a due fili
  • Forma rettangolare per spazi ristretti
  • Per l'utilizzo in spazi ristretti
  • Ampio campo della temperatura di esercizio
  • ce
  • ccc
  • ukca
Caratteristiche del prodotto
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 2
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 28 x 10 x 16
Dati elettrici
Frequenza AC [Hz] 45...65
Tensione di esercizio [V] 20...140 AC / 10...140 DC
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità no
Uscite
Funzione uscita NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 5
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V] 5
Corrente di carico minima [mA] 5
Max. corrente residua [mA] 0,8
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA] 200
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 200
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] 900; (20 ms / 0,5 Hz)
Frequenza di commutazione AC [Hz] 25
Frequenza di commutazione DC [Hz] 25
Protezione da cortocircuito no
Resistente a sovraccarico no
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 2
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 2 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...1,6
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,9 / ottone: 0,8 / alluminio: 0,5 / rame: 0,46
Isteresi [% di Sr] 1...15
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] -10...10
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -20...80
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Classe B
MTTF [anni] 1724
Dati meccanici
Peso [g] 15
Corpo parallelepipedo
Montaggio montaggio schermato
Dimensioni [mm] 28 x 10 x 16
Materiali PBT
Coppia di serraggio [Nm] < 0,5; (con rondella)
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, rosso
Collegamento elettrico
Protezione necessaria fusibile in miniatura secondo IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 2 A; rapido
Osservazioni
Osservazioni
Raccomandazione: dopo un cortocircuito verificare il funzionamento sicuro del sensore.
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 0,3 m, PVC; 2 x 0,25 mm²