• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori induttivi
  4. Tutti i sensori induttivi
  5. IS5008

Sensore induttivo

IS5008

IS-3002-BNKG/6M

Sensore induttivo

IS5008

IS-3002-BNKG/6M

  • Forma rettangolare per spazi ristretti
  • Per l'utilizzo in spazi ristretti
  • Elevata frequenza di commutazione
  • Ampio campo della temperatura di esercizio
  • Indicazione ben visibile dello stato di commutazione
  • ce
  • ukca
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico NPN
Funzione uscita NC
Distanza di commutazione [mm] 2
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 27,8 x 10,2 x 16
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Corrente assorbita [mA] 15; (24 V)
Classe di isolamento III
Protezione da inversione di polarità si
Uscite
Modello elettrico NPN
Funzione uscita NC
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 200
Frequenza di commutazione DC [Hz] 800
Protezione da cortocircuito si
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 2
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 2 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...1,6
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2
Isteresi [% di Sr] 1...15
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] -10...10
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -20...80
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiata 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF condotta 3 V
EN 55011 Classe B
MTTF [anni] 2791
Dati meccanici
Peso [g] 125
Corpo parallelepipedo
Montaggio montaggio schermato
Dimensioni [mm] 27,8 x 10,2 x 16
Materiali PBT
Coppia di serraggio [Nm] < 0,5; (con rondella)
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 6 m, PVC; 3 x 0,14 mm²