Sensore induttivo
IS5036
IS-3002-APKG/AS
Sensore induttivo
IS5036
IS-3002-APKG/AS
- Forma rettangolare per spazi ristretti
- Per l'utilizzo in spazi ristretti
- Elevata frequenza di commutazione
- Ampio campo della temperatura di esercizio
- Indicazione ben visibile dello stato di commutazione
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NC |
Distanza di commutazione [mm] | 2 |
Corpo | parallelepipedo |
Dimensioni [mm] | 28 x 10 x 16 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 15; (24 V) |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NC |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 800 |
Protezione da cortocircuito | si |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 2 |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...1,6 |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 1...15 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65; IP 67; (con connettore femmina ifm avvitato correttamente) |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 3060 |
Dati meccanici
Peso [g] | 11,1 |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Montaggio | montaggio schermato |
Dimensioni [mm] | 28 x 10 x 16 |
Materiali | PBT |
Coppia di serraggio [Nm] | < 0,5; (con rondella) |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento | Connettore: 1 x M8; codifica: A |
---|