Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico |
PNP |
Funzione uscita |
NO |
Distanza di commutazione [mm] |
2 |
Corpo |
parallelepipedo |
Dimensioni [mm] |
28 x 10 x 16 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
10...30 DC |
Corrente assorbita [mA] |
< 15 |
Classe di isolamento |
III |
Protetto da inversione di polarità |
si |
Uscite
Modello elettrico |
PNP |
Funzione uscita |
NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] |
2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] |
200 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] |
800 |
Protezione da cortocircuito |
si |
Resistente a sovraccarico |
si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] |
2 |
Distanza di commutazione reale Sr [mm] |
2 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] |
0...1,62 |
Distanza di commutazione aumentata |
no |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione |
acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2 |
Isteresi [% di Sr] |
1...15 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] |
-10...10 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-25...80 |
Grado di protezione |
IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF irradiata |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-5 |
0,5 kV |
EN 61000-4-6 HF condotta |
10 V |
EN 55011 |
Classe B |
|
MTTF [anni] |
3044 |
Certificazione UL |
Ta |
-25...80 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
Tensione di alimentazione |
Class 2 |
Numero file UL |
E174191 |
|
Dati meccanici
Peso [g] |
17,2 |
Corpo |
parallelepipedo |
Montaggio |
montaggio schermato |
Dimensioni [mm] |
28 x 10 x 16 |
Materiali |
Corpo: PBT; coperchio: PBT |
Coppia di serraggio [Nm] |
< 0,5; (con rondella) |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Stato di commutazione |
1 x LED, giallo |
|
Collegamento elettrico
|
Cavo: 0,3 m, PUR, Ø 3,5 mm; 3 x 0,14 mm² |
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento |
Connettore: 1 x M8; codifica: A |