Sensore induttivo
IS5086
IS-3003BBPKG/0,15M AS
Sensore induttivo
IS5086
IS-3003BBPKG/0,15M AS
- Forma rettangolare per spazi ristretti
- Per l'utilizzo in spazi ristretti
- Ampio campo della temperatura di esercizio
- Cavo di collegamento corto con connettore M8
- Indicazione ben visibile dello stato di commutazione
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Distanza di commutazione [mm] | 3 |
Corpo | parallelepipedo |
Dimensioni [mm] | 28 x 10 x 16 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" secondo cULus) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 15 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 |
Protezione da cortocircuito | si |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 3 |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 3 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...2,4 |
Precisione / Deriva
Isteresi [% di Sr] | 1...15 |
---|---|
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65; IP 67; (con connettore femmina ifm avvitato correttamente) |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 2965 | ||||||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 14,3 |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Montaggio | montaggio schermato |
Dimensioni [mm] | 28 x 10 x 16 |
Materiali | PBT; PC |
Coppia di serraggio [Nm] | < 0,5; (con rondella) |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento | Cavo: 0,15 m, PUR |
---|---|
Collegamento | Connettore: 1 x M8; codifica: A |