Sensore induttivo
IT5039
ITB3002-BPKG/2M PVC
Sensore induttivo
IT5039
ITB3002-BPKG/2M PVC
- Dimensioni molto compatte
- Per l'utilizzo in spazi ristretti
- Tecnica di collegamento per spazi ridotti grazie all'uscita cavo laterale
- Corpo robusto in metallo per applicazione in ambienti industriali critici
- Elevata frequenza di commutazione
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Distanza di commutazione [mm] | 2 |
Corpo | cilindrico |
Dimensioni [mm] | Ø 6,5 / L = 19 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 20; (24 V) |
Protezione da inversione di polarità | si |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 1000 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | no |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 2 |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...1,6 |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | < 15 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 1045 | ||||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 57 |
---|---|
Corpo | cilindrico |
Montaggio | montaggio schermato |
Dimensioni [mm] | Ø 6,5 / L = 19 |
Materiali | Corpo: acciaio inossidabile; superficie attiva: PBT |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|