- Prodotti
- IV5025
Sensore induttivo
IV5025
IVE3015UBPKG/US-100-DPS
Sensore induttivo
IV5025
IVE3015UBPKG/US-100-DPS
- Superficie attiva orientabile in cinque posizioni
- Grande distanza di commutazione per elevata affidabilità dell'impianto
- Corpo robusto per applicazione in ambienti industriali critici
- Resistenti a campi magnetici per applicazioni di saldatura
- Indicazione LED per il controllo di stato di commutazione e funzionamento
Articolo in corso di dismissione
Articoli alternativi: IV5060 Confronta prodotti: IV5025 / IV5060 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Distanza di commutazione [mm] | 15 |
Corpo | parallelepipedo |
Dimensioni [mm] | 40 x 40 x 118 |
Applicazione
Particolarità | Resistenti ai campi elettromagnetici |
---|---|
Resistenti ai campi elettromagnetici | si |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...60 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 20; (24 V) |
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | si |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 3 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 50 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 15 |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...12,1 |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,85 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 3...15 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 260,2 |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Montaggio | montaggio schermato |
Dimensioni [mm] | 40 x 40 x 118 |
Materiali | PPE modificato |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|