• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori induttivi
  4. Tutti i sensori induttivi
  5. IW5084

Sensore induttivo

IW5084

IW-3008-BPKG/0,2M/US

Sensore induttivo

IW5084

IW-3008-BPKG/0,2M/US

  • Forma parallelepipeda piatta
  • Per l'utilizzo in spazi ristretti
  • Tecnica di collegamento per spazi ridotti
  • Grande distanza di commutazione per elevata affidabilità dell'impianto
  • Elevata frequenza di commutazione
  • ukca
  • ce
  • e1r
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 8
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 60 x 36 x 10
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Corrente assorbita [mA] 15; (24 V)
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
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 250
Frequenza di commutazione DC [Hz] 300
Protezione da cortocircuito si
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 8
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 8 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...6,5
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2
Isteresi [% di Sr] 1...15
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] -10...10
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
Veicoli
Emissione di interferenze e immunità: ECE R10 Certificazione E1
interferenza irradiata secondo ECE R10_ESA_1m >10 db distanza del valore di soglia
resistenza alle interferenze secondo DIN ISO 11452-2 30 V/m
alimentazione di corrente secondo DIN ISO 11452-4 60 mA
interferenze condotte in reti da 24 V secondo ISO 7637-2: 2004 (impulso da 1 a 4)
Impulso 1 2a 2b 3a 3b 4
grado di severità III III III III III III
Criterio di guasto C B C A A C
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiata 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF condotta 10 V
EN 55011 Classe B
Dati meccanici
Peso [g] 37,55
Corpo parallelepipedo
Montaggio montaggio non schermato
Dimensioni [mm] 60 x 36 x 10
Materiali PBT
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento Cavo: 0,2 m, PVC; 3 x 0,14 mm²
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A