Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico |
PNP |
Funzione uscita |
3 x NO |
Dimensioni [mm] |
67,5 x 43 x 110 |
Applicazione
Applicazione |
Indicazione della posizione per valvole a sfera e a membrana; Misurazione assoluta della posizione; Monitoraggio della guarnizione della valvola |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
18...36 DC |
Corrente assorbita [mA] |
42; (24 V) |
Classe di isolamento |
III |
Protezione da inversione di polarità |
si |
Max. tempo di ritardo disponibilità [ms] |
2000 |
Uscite
Modello elettrico |
PNP |
Funzione uscita |
3 x NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] |
2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] |
100 |
Protezione da cortocircuito |
si |
Tipo di protezione da cortocircuito |
ad impulsi |
Resistente a sovraccarico |
si |
Campo di rilevamento
Campo di misura [mm] |
0...80 |
Max. velocità target [m/s] |
1 |
Risoluzione corsa della valvola [mm] |
0,2 |
Target |
|
disco cilindrico |
- |
Ø 24 mm ±0,05 mm |
- |
altezza minima 10 mm |
- |
superficie superiore piana |
- |
acciaio inossidabile secondo DIN17440, n° materiale 1.4404 / 316L |
|
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione |
3 Soglie a scelta nell’intervallo di misura |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-25...85 |
Indicazioni per la temperatura ambiente |
con cavo permanentemente installato |
|
Grado di protezione |
IP 65; IP 67; (solo per un collegamento con la testa della valvola, offre una protezione sufficiente per evitare danni meccanici del sensore) |
Test / Certificazioni
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF irradiata |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV pinza di accoppiamento |
EN 61000-4-6 HF condotta |
3 V |
|
Resistenza a vibrazione |
EN 60068-2-6 Fc |
1 mm (10...55 Hz) / 1 ottava / minuto, in 3 assi |
|
Resistenza agli urti |
EN 60068-2-27 Ea |
30 g 11 ms semisinusoide; rispettivamente 6 shock in ogni direzione dei 3 assi di coordinate |
|
MTTF [anni] |
298 |
Dati meccanici
Peso [g] |
216,5 |
Dimensioni [mm] |
67,5 x 43 x 110 |
Materiali |
PA; TPE; PP; LCP |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Stato di commutazione |
1 x LED, verde open |
Stato di commutazione |
1 x LED, giallo seat |
Stato di commutazione |
1 x LED, rosso close |
|
Collegamento elettrico
Collegamento |
Cavo: 2 m, PVC; 5 x 0,14 mm² |