• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori induttivi
  4. Tutti i sensori induttivi
  5. IY5034

Sensore induttivo

IY5034

IYB30,8-ANKG/V2A

Sensore induttivo

IY5034

IYB30,8-ANKG/V2A

  • Dimensioni molto compatte
  • Per l'utilizzo in spazi ristretti
  • Tecnica di collegamento per spazi ridotti
  • Corpo robusto in acciaio inox per applicazione in ambienti industriali critici
  • Elevata frequenza di commutazione
  • ce
  • ukca
  • cul
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico NPN
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 0,8
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M5 x 0,5 / L = 30
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Corrente assorbita [mA] 15; (24 V)
Classe di isolamento III
Protezione da inversione di polarità si
Uscite
Modello elettrico NPN
Funzione uscita NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 100
Frequenza di commutazione DC [Hz] 2000
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 0,8
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 0,8 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...0,65
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3
Isteresi [% di Sr] 1...15
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] -10...10
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado di protezione IP 65
Test / Certificazioni
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiata 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF condotta 3 V
EN 55011 Classe B
MTTF [anni] 2162
Certificazione UL
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
Tensione di alimentazione Class 2
Numero file UL E174191
Dati meccanici
Peso [g] 43,5
Corpo Tipo filettato
Montaggio montaggio schermato
Dimensioni [mm] M5 x 0,5 / L = 30
Definizione filettatura M5 x 0,5
Materiali 1.4305 (acciaio inox / AISI 303); superficie attiva: POM
Coppia di serraggio [Nm] 2
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Accessori
Fornitura
dadi di fissaggio: 2
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm²