Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico |
PNP |
Funzione uscita |
NO |
Distanza di commutazione [mm] |
1,5 |
Corpo |
Tipo filettato |
Dimensioni [mm] |
M5 x 0,5 / L = 41 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
10...30 DC |
Corrente assorbita [mA] |
10; (24 V) |
Protezione da inversione di polarità |
si |
Uscite
Modello elettrico |
PNP |
Funzione uscita |
NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] |
3 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] |
100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] |
1800 |
Protezione da cortocircuito |
si |
Tipo di protezione da cortocircuito |
ad impulsi |
Resistente a sovraccarico |
si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] |
1,5 |
Distanza di commutazione reale Sr [mm] |
1,5 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] |
0...1,2 |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione |
acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2 |
Isteresi [% di Sr] |
< 15 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] |
-10...10 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-25...70 |
Grado di protezione |
IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
Classe B |
|
MTTF [anni] |
835 |
Certificazione UL |
Ta |
0...40 °C |
Tensione di alimentazione |
Class 2 |
Numero file UL |
E174191 |
|
Dati meccanici
Peso [g] |
15,8 |
Corpo |
Tipo filettato |
Montaggio |
montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] |
M5 x 0,5 / L = 41 |
Definizione filettatura |
M5 x 0,5 |
Materiali |
Corpo: acciaio inossidabile; superficie attiva: POM |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Stato di commutazione |
4 x 90° LED, rosso |
|
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento |
Connettore: 1 x M8; codifica: A |
diagrammi e curve
|
|
Per derive di Sr < 10%, rispettare i seguenti spazi liberi materiali ferromagnetici X > 1,5 mm altri metalli X > 3,0 mm |
|