Sensore induttivo
IY5065
IYB3-1,5-ANKG/AS
Sensore induttivo
IY5065
IYB3-1,5-ANKG/AS
- Per l'utilizzo in spazi ristretti
- Con connettore M8 per spazi ridotti
- Indicazione ben visibile dello stato di commutazione
- Corpo robusto in acciaio inox per applicazione in ambienti industriali critici
- Elevata frequenza di commutazione
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | NPN |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Distanza di commutazione [mm] | 1,5 |
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M5 x 0,5 / L = 40 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 15; (24 V) |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Uscite
Modello elettrico | NPN |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 2000 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 1,5 |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 1,5 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...1,2 |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 1...15 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 10,3 |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Montaggio | montaggio schermato |
Dimensioni [mm] | M5 x 0,5 / L = 40 |
Definizione filettatura | M5 x 0,5 |
Materiali | Corpo: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303); finestra LED: PPSU; superficie attiva: POM |
Coppia di serraggio [Nm] | 2 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento | Connettore: 1 x M8; codifica: A |
---|