Fotocellula a riflessione diretta
JAT201
AFK3050BBPKG/M/V4A/US-104
Fotocellula a riflessione diretta
JAT201
AFK3050BBPKG/M/V4A/US-104
- Alta tenuta stagna per applicazioni nell'industria alimentare
- Resistente a processi di lavaggio ad alta pressione con detergenti aggressivi
- Grande distanza di commutazione per elevata affidabilità dell'impianto
- Ottimo rapporto prestazioni-prezzo
- Corpo robusto in acciaio inox per applicazione in ambienti industriali critici
Caratteristiche del prodotto
Dimensioni [mm] | M12 x 1 / L = 63 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | 0...100 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 1048 |
Dati meccanici
Peso [g] | 84,5 |
---|---|
Dimensioni [mm] | M12 x 1 / L = 63 |
Definizione filettatura | M12 x 1 |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12; codifica: A |