sensore d'inclinazione
JD2110
INC-M2M180C-1-KG/US-H
sensore d'inclinazione
JD2110
INC-M2M180C-1-KG/US-H
- Fusione di accelerometro e giroscopio (IMU)
- Compensazione delle accelerazioni esterne
- Elevata precisione di misura per movimenti dinamici
- Corpo compatto e robusto
Caratteristiche del prodotto
Principio di misura | MEMS, capacitivo; (Sensore di accelerazione ; giroscopio) |
---|---|
Numero assi di misura | 2; (X/Y) |
Interfaccia di comunicazione | CAN |
Estensione angolare [°] | ± 90 |
---|
Applicazione
Principio di funzionamento | dinamico |
---|---|
Applicazione | misurazione esatta dell'inclinazione in applicazioni dinamiche |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 9...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 65; (9 ... 30 V DC) |
Min. resistenza di isolamento [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Protetto da inversione di polarità | si |
Campo di misura/regolazione
Principio di misura | MEMS, capacitivo; (Sensore di accelerazione ; giroscopio) |
---|---|
Numero assi di misura | 2; (X/Y) |
Estensione angolare [°] | ± 90 |
---|---|
Campo di misura accelerazione [g] | ± 4 |
Campo di misura tasso di imbardata del veicolo [°/s] | ± 500 |
Precisione / Deriva
Isteresi [°] | ≤ ± 0,05 |
---|---|
Ripetibilità [°] | ± 0,05 |
Risoluzione [°] | 0,01; (parametrizzabile) |
Coefficiente di temperatura [1/K] | ≤ ± 0,008° |
Precisione [°] | ± 0,5 |
---|
Precisione [°] | ± 0,3 |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | CAN |
---|---|
Numero delle interfacce CAN | 1 |
Impedenza di terminazione | si; (interno ; parametrizzabile) |
Protocollo | CANopen | ||
---|---|---|---|
Impostazioni di fabbrica |
|
||
Versione | CiA DS301 V4.2.0; DSP-410 V2.0.0; CiA 306 V1.3.0 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...85 |
Grado di protezione | IP 67; IP 68; IP 69K |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||
MTTF [anni] | 260 |
Dati meccanici
Peso [g] | 198 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 27 x 59 x 105,3 |
Materiali | Corpo: alluminio pressofuso nero; resina: resina poliuretanica |
Posizione di montaggio | oizzontale |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - CAN-In
Connettore: 1 x M12; codifica: A |
diagrammi e curve
direzione di misurazione e montaggio
|
|
---|