Caratteristiche del prodotto
Principio di misura |
MEMS, capacitivo; (Sensore di accelerazione ; giroscopio) |
Numero assi di misura |
2; (X/Y) |
Interfaccia di comunicazione |
CAN |
Misurazione dell'inclinazione
Estensione angolare [°] |
± 90 |
Applicazione
Principio di funzionamento |
dinamico |
Applicazione |
misurazione esatta dell'inclinazione in applicazioni dinamiche |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
9...30 DC |
Corrente assorbita [mA] |
< 65; (9 ... 30 V DC) |
Min. resistenza di isolamento [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Classe di isolamento |
III |
Protezione da inversione di polarità |
si |
Protetto da inversione di polarità |
si |
Campo di misura/regolazione
Principio di misura |
MEMS, capacitivo; (Sensore di accelerazione ; giroscopio) |
Numero assi di misura |
2; (X/Y) |
Misurazione dell'inclinazione
Estensione angolare [°] |
± 90 |
Campo di misura accelerazione [g] |
± 4 |
Campo di misura tasso di imbardata del veicolo [°/s] |
± 500 |
Precisione / Deriva
Isteresi [°] |
≤ ± 0,05 |
Ripetibilità [°] |
± 0,05 |
Risoluzione [°] |
0,01 |
Coefficiente di temperatura [1/K] |
≤ ± 0,008° |
Misurazione dinamica
Precisione [°] |
± 0,5 |
Misurazione statica
Precisione [°] |
± 0,3 |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione |
CAN |
Numero delle interfacce CAN |
1 |
Impedenza di terminazione |
si; (interno ; parametrizzabile) |
CAN
Protocollo |
SAE J1939 |
Impostazioni di fabbrica |
velocità di trasmissione: 250 kBit/s |
Indirizzo dispositivo (ECU): 25 |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-40...85 |
Temperatura di immagazzinamento [°C] |
-40...85 |
Grado di protezione |
IP 67; IP 68; IP 69K |
Test / Certificazioni
EMC |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-4 |
|
|
Resistenza agli urti |
|
Resistenza alle vibrazioni |
|
MTTF [anni] |
260 |
Dati meccanici
Peso [g] |
197,1 |
Dimensioni [mm] |
27 x 59 x 105,3 |
Materiali |
Corpo: alluminio pressofuso nero; resina: resina poliuretanica |
Posizione di montaggio |
oizzontale |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Operational Mode |
1 x LED, verde |
Errore |
1 x LED, rosso |
|
Collegamento elettrico - CAN-In
|
Connettore: 1 x M12; codifica: A |
diagrammi e curve
|
|
posizione di montaggio orizzontale / rotazione intorno agli assi x e y |
|