sensore d'inclinazione
JN2201
INC-M2M090ABIAKG/US
sensore d'inclinazione
JN2201
INC-M2M090ABIAKG/US
- Misurazione precisa degli angoli d'inclinazione nell'asse X e Y
- Alta precisione di misura su tutto il campo angolare in due assi
- Con due uscite di commutazione programmabili, due uscite analogiche graduabili e IO-Link
- Corpo compatto e robusto
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
Caratteristiche del prodotto
Principio di misura | MEMS, capacitivo |
---|---|
Interfaccia di comunicazione | IO-Link |
Numero assi di misura | 2 |
---|---|
Estensione angolare [°] | ± 45 |
Applicazione
Principio di funzionamento | staticamente |
---|---|
Applicazione | Esatta misurazione dell'inclinazione in 2 assi per macchine mobili e applicazioni industriali |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 9,2...30 DC; (Uscita di tensione: 12...30 DC; IO-Link: 18...30 DC) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 100; (24 V DC, 25 °C) |
Max. corrente assorbita [mA] | 380; (9,2 V DC; -40 °C) |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Protetto da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | 300; (tempo di riscaldamento; Max. tempo di inizializzazione: 1000 ms) |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite digitali: 2; numero delle uscite analogiche: 2 |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 4 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale analogico; segnale di commutazione |
Modello elettrico | PNP/NPN |
Numero delle uscite digitali | 2 |
Funzione uscita | NO / NC; (programmabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 125; (125 mA (85° C); 200 mA (60° C); 250 mA (40° C)) |
Numero delle uscite analogiche | 2 |
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20; (in caso di anomalia: 2 mA) |
Carico max [Ω] | 220; (220 (9,2…15 V) / 500 (15…30 V)) |
Uscita analogica tensione [V] | 2...10; (in caso di anomalia: 1 V) |
Min. impedenza di uscita [Ω] | 1000; (10000 (12...13,5 V) / 1000 (13,5...30 V)) |
Precisione uscita analogica [%] | ≤ 1 |
Protezione da cortocircuito | si |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di misura/regolazione
Principio di misura | MEMS, capacitivo |
---|
Numero assi di misura | 2 |
---|---|
Estensione angolare [°] | ± 45 |
Frequenza limite [Hz] | 0,5...10; (parametrizzabile) |
Precisione / Deriva
Precisione [°] | ≤ ± 0,01; (assoluta) |
---|---|
Isteresi [°] | ≤ ± 0,05 |
Ripetibilità [°] | ≤ ± 0,01 |
Risoluzione [°] | 0,01 |
Coefficiente di temperatura [1/K] | ≤ ± 0,0008 ° |
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | angolo (X/Y); isteresi / finestra; Punti di commutazione; logica di commutazione; segnalazione di errore; autodiagnosi; uscita di corrente/tensione |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Versione IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Modo SIO | si | ||||
Classe richiesta per porta master | A | ||||
Dati di processo analogici | 2 | ||||
Dati di processo digitali | 2 | ||||
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 5 | ||||
DeviceID supportati |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...85 |
Grado di protezione | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||||||||||||||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||||||||||||||||
Test con nebbia salina |
|
||||||||||||||||||
Calore umido |
|
||||||||||||||||||
MTTF [anni] | 176 | ||||||||||||||||||
Norma | Conforme a ECE R 10, Rev. 5; ISO 7637-3: 2007-07 |
Dati meccanici
Peso [g] | 451 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 90 x 62 x 33,2 |
Materiali | Corpo: zinco pressofuso nichelato |
Posizione di montaggio | oizzontale |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - digitale
Connettore: 1 x M12; codifica: A |
Collegamento elettrico - analogico
Connettore: 1 x M12; codifica: A |
diagrammi e curve
direzione di misurazione e montaggio
|
|
---|
Altri dati
Campo di misura/regolazione
misurazione dell'inclinazione | ||||
min. | max. | |||
Punto di commutazione | SP1 | [°] | -89,00 | 90,00 |
Punto di disattivazione | rP1 | [°] | -90,00 | 89,00 |
Punto di commutazione | SP2 | [°] | -89,00 | 90,00 |
Punto di disattivazione | rP2 | [°] | -90,00 | 89,00 |
Punto iniziale analogico | ASP1 | [°] | -90,00 | 89,00 |
Punto finale analogico | AEP1 | [°] | -89,00 | 90,00 |
Punto iniziale analogico | ASP2 | [°] | -90,00 | 89,00 |
Punto finale analogico | AEP2 | [°] | -89,00 | 90,00 |
Incremento | [°] | 0,01 |