Sensore capacitivo
KD0024
KDE2060-FBOA/NI/NPT RT
Sensore capacitivo
KD0024
KDE2060-FBOA/NI/NPT RT
- Semplice regolazione della distanza di commutazione tramite potenziometro
- Elevata resistenza ad interferenze
- Corpo robusto per applicazione in ambienti industriali critici
- Con stato uscita AC/DC combinato e collegamento a due fili
- Distanza di commutazione elevata di 60 mm
Caratteristiche del prodotto
Funzione uscita | NO / NC; (selezionabile) |
---|---|
Distanza di commutazione [mm] | 60 |
Corpo | parallelepipedo |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Classe di isolamento | II |
Protetto da inversione di polarità | no |
Uscite
Funzione uscita | NO / NC; (selezionabile) |
---|---|
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 8 |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V] | 10 |
Corrente di carico minima [mA] | 5 |
Max. corrente residua [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,3 (24 V DC) |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA] | 200; (per applicazione UL: 250 / 100 DC) |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200; (per applicazione UL: 250 AC / 100 DC) |
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] | 1500; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frequenza di commutazione AC [Hz] | 10 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 10 |
Resistente a cortocircuito | no |
Resistente a sovraccarico | no |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 60 |
---|---|
Distanza di commutazione impostabile | si |
Impostazione di fabbrica distanza di commutazione [mm] | 60 |
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 60 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...48,6 |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione | vetro: 0,4 / acqua: 1 / ceramica: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 1...15 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -15...15 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anni] | 409 |
Dati meccanici
Peso [g] | 307,5 |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Montaggio | montaggio non schermato |
Materiali | PPE modificato |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Collegamento elettrico
Protezione necessaria | fusibile in miniatura secondo IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 2 A; rapido |
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Morsetti: ...2,5 mm²; Rivestimento cavo: Ø 7...13 mm |
---|