Sensore capacitivo
KD5044
KDE3060-BPKG/NI/US-100-DPS
Sensore capacitivo
KD5044
KDE3060-BPKG/NI/US-100-DPS
- Semplice regolazione della distanza di commutazione tramite potenziometro
- Elevata resistenza ad interferenze
- Corpo robusto per applicazione in ambienti industriali critici
- Distanza di commutazione elevata di 60 mm
- Ampio campo della temperatura di esercizio
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Distanza di commutazione [mm] | 60 |
Corpo | parallelepipedo |
Dimensioni [mm] | 105 x 80 x 40 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 5; (24 V) |
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | si |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 250 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 10 |
Resistente a cortocircuito | si |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 60 |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 60 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...48,6 |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione | vetro: 0,4 / acqua: 1 / ceramica: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 1...15 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -15...15 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anni] | 537 |
Dati meccanici
Peso [g] | 309,5 |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Montaggio | montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] | 105 x 80 x 40 |
Materiali | PPE modificato |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|