Caratteristiche del prodotto
Funzione uscita |
NO / NC; (selezionabile) |
Distanza di commutazione [mm] |
4...24; (Pulsanti di programmazione) |
Corpo |
Tipo filettato |
Dimensioni [mm] |
M18 x 1 / L = 87 |
Applicazione
Montaggio |
rilevamento attraverso le pareti non metalliche del serbatoio o su tubi di bypass |
Fluidi |
materiale sfuso asciutto; Liquidi |
Sostanze consigliate |
fluidi con costante dielettrica < 20; Oli |
Dati elettrici
Frequenza AC [Hz] |
47...63 |
Tensione di esercizio [V] |
30...250 AC / 20...250 DC |
Classe di isolamento |
II |
Protetto da inversione di polarità |
si |
Uscite
Funzione uscita |
NO / NC; (selezionabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] |
8 |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V] |
10 |
Max. corrente residua [mA] |
2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC) |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA] |
100; (150 (...40 °C)) |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] |
100; (150 (...40 °C)) |
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] |
1000; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frequenza di commutazione AC [Hz] |
10 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] |
10 |
Resistente a cortocircuito |
no |
Resistente a sovraccarico |
no |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] |
4...24; (Pulsanti di programmazione) |
Distanza di commutazione impostabile |
si |
Impostazione di fabbrica distanza di commutazione [mm] |
12 |
Distanza di commutazione reale Sr [mm] |
12 ± 10 % |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione |
vetro: 0,4 / acqua: 1 / ceramica: 0,2 / PVC: 0,1 |
Isteresi [% di Sr] |
1...15 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] |
-20...20 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-25...80 |
Indicazioni per la temperatura ambiente |
temperatura della superficie attiva: -25...110 °C |
|
Grado di protezione |
IP 65; IP 67 |
Dati meccanici
Peso [g] |
60 |
Corpo |
Tipo filettato |
Montaggio |
montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] |
M18 x 1 / L = 87 |
Definizione filettatura |
M18 x 1 |
Materiali |
Corpo: PBT; Pulsante: TPE-U; finestra LED: PC |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Stato di commutazione |
1 x Anello LED, giallo connettore traslucido |
|
Collegamento elettrico
Protezione necessaria |
fusibile in miniatura secondo IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 2 A; rapido |
Osservazioni
Osservazioni |
Attenzione: |
Dopo un cortocircuito verificare se il prodotto funziona in modo sicuro! |
|
Quantità |
1 pezzo |
Collegamento elettrico - connettore
|
Connettore: 1 x 1/2"; codifica: C |