Sensore capacitivo
KG5045
KG-3008-ANKG/NI
Sensore capacitivo
KG5045
KG-3008-ANKG/NI
- Semplice regolazione della distanza di commutazione tramite potenziometro
- Elevata resistenza ad interferenze
- Indicazione ben visibile dello stato di commutazione
- Con cavo di collegamento PVC
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | NPN |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Distanza di commutazione [mm] | 8 |
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M18 x 1 / L = 84 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC; ("supply classe 2" secondo UL) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 10 (24 V DC) / < 15 (36 V DC) |
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | si |
Uscite
Modello elettrico | NPN |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 250 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 50 |
Resistente a cortocircuito | si |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 8 |
---|---|
Distanza di commutazione impostabile | si |
Impostazione di fabbrica distanza di commutazione [mm] | 8 |
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...6,5 |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione | vetro: 0,4 / acqua: 1 / ceramica: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 1...15 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -15...15 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Maggiore resistenza alle interferenze | si |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anni] | 671 |
Dati meccanici
Peso [g] | 98,4 |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Montaggio | montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] | M18 x 1 / L = 84 |
Definizione filettatura | M18 x 1 |
Materiali | PBT |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|