Sensore capacitivo
KG5070
KG-3080NFPKGS2T/10M
Sensore capacitivo
KG5070
KG-3080NFPKGS2T/10M
- Affidabile rilevamento del livello di fluidi conduttori
- Sensibilità regolabile tramite pulsanti teach
- Elevata resistenza ad interferenze
- Funzione uscita NO/NC programmabile
- Indicazione ben visibile dello stato di commutazione tramite corona di LED
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO / NC; (selezionabile) |
Distanza di commutazione [mm] | 8 |
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M18 x 1 / L = 77 |
Applicazione
Sostanze consigliate | fluidi conduttivi con costante dielettrica > 20 |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 20 |
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | si |
Principio di misura | capacitivo |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO / NC; (selezionabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 10 |
Resistente a cortocircuito | si |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 8 |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione | vetro: 0,4 / acqua: 1 / ceramica: 0,2 / PVC: 0,1 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 1...15 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -20...20 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anni] | 672 |
Dati meccanici
Peso [g] | 375,2 |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Montaggio | montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] | M18 x 1 / L = 77 |
Definizione filettatura | M18 x 1 |
Materiali | Corpo: PP bianco; Guarnizione: TPE-U; Pulsante: TPE-U |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Funzione teach | si | ||||
Blocco elettronico | si |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 10 m, PVC; raccordo guida cavo; 3 x 0,34 mm² |
---|