Sensore capacitivo
KG5085
KG-3080NFAKGS2T/5M
Sensore capacitivo
KG5085
KG-3080NFAKGS2T/5M
- Affidabile rilevamento del livello di fluidi conduttori
- Semplice parametrizzazione tramite IO-Link
- Riconoscimento automatico del carico uscita PNP/NPN
- Funzione uscita NO/NC programmabile
- Indicazione ben visibile dello stato di commutazione tramite corona di LED
- Semplice parametrizzazione tramite IO-Link
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | PNP/NPN; (Rilevamento automatico del carico PNP/NPN) |
---|---|
Funzione uscita | NO / NC; (selezionabile) |
Distanza di commutazione [mm] | 8 |
Interfaccia di comunicazione | IO-Link |
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M18 x 1 / L = 77 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 20 |
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | si |
Principio di misura | capacitivo |
Uscite
Modello elettrico | PNP/NPN; (Rilevamento automatico del carico PNP/NPN) |
---|---|
Funzione uscita | NO / NC; (selezionabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 10 |
Resistente a cortocircuito | si |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 8 |
---|
Precisione / Deriva
Isteresi [% di Sr] | 1...15 |
---|---|
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -20...20 |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | COM1 (4,8 kBaud) | ||||
Versione IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profili | Smart Sensor | ||||
Modo SIO | si | ||||
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 101 | ||||
DeviceID supportati |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza a vibrazione |
|
||||||||||
Resistenza agli urti |
|
||||||||||
MTTF [anni] | 560 |
Dati meccanici
Peso [g] | 208,34 |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Montaggio | montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] | M18 x 1 / L = 77 |
Definizione filettatura | M18 x 1 |
Materiali | Corpo: PP bianco; Guarnizione: TPE-U; Pulsante: TPE-U |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
||
---|---|---|---|
Funzione teach | si | ||
Blocco elettronico | si |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 5 m, PVC, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² |
---|