Sensore capacitivo
KG5305
KG-3080QBPKG/SL/1P/IO
Sensore capacitivo
KG5305
KG-3080QBPKG/SL/1P/IO
- Distanza di commutazione impostabile
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Utilizzo con temperatura del fluido elevata
- Per rilevamento della posizione o monitoraggio del livello
- Comunicazione e configurazione semplici tramite IO-Link
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Distanza di commutazione [mm] | 0,5...9 |
Interfaccia di comunicazione | IO-Link |
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M18 x 1 / L = 92,5 |
Applicazione
Temperatura del fluido [°C] | -25...110 |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 22 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 30 |
Protezione da cortocircuito | si |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 0,5...9 |
---|---|
Distanza di commutazione impostabile | si |
Impostazione di fabbrica distanza di commutazione [mm] | 8 |
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Precisione / Deriva
Isteresi [% di Sr] | 1...15 |
---|---|
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link |
---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) |
Versione IO-Link | 1.1 |
Standard SDCI | IEC 61131-9 |
Profili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification |
Modo SIO | si |
Classe richiesta per porta master | A |
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 20 |
Funzioni IO-Link (acicliche) | Tag specifico per l'applicazione; contatore delle ore operative; NO / NC (configurabile); PNP / NPN (parametrierbar); Regolazione del punto di commutazione; Isteresi |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65; IP 67; IP 69K |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza a vibrazione |
|
||||||||||
Resistenza agli urti |
|
||||||||||
MTTF [anni] | 1269 | ||||||||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 72,2 |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Montaggio | quasi schermato |
Dimensioni [mm] | M18 x 1 / L = 92,5 |
Definizione filettatura | M18 x 1 |
Materiali | PBT; PC; POM |
Coppia di serraggio [Nm] | 8 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 2 m, PUR, Ø 4 mm; 3 x 0,34 mm² |
---|