Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico |
NPN |
Funzione uscita |
NC |
Distanza di commutazione [mm] |
0,5...30 |
Interfaccia di comunicazione |
IO-Link |
Corpo |
Tipo filettato |
Dimensioni [mm] |
M18 x 1 / L = 92,5 |
Applicazione
Temperatura del fluido [°C] |
-25...110 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
10...30 DC |
Corrente assorbita [mA] |
< 22 |
Classe di isolamento |
III |
Protezione da inversione di polarità |
si |
Uscite
Modello elettrico |
NPN |
Funzione uscita |
NC |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] |
2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] |
200 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] |
30 |
Protezione da cortocircuito |
si |
Resistente a sovraccarico |
si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] |
0,5...30 |
Distanza di commutazione impostabile |
si |
Impostazione di fabbrica distanza di commutazione [mm] |
15 |
Distanza di commutazione reale Sr [mm] |
15 ± 10 % |
Precisione / Deriva
Isteresi [% di Sr] |
1...15 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] |
-15...15 |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione |
IO-Link |
Tipo di trasmissione |
COM2 (38,4 kBaud) |
Versione IO-Link |
1.1 |
Standard SDCI |
IEC 61131-9 |
Profili |
Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification |
Modo SIO |
si |
Classe richiesta per porta master |
A |
Min. tempo di ciclo del processo [ms] |
20 |
Funzioni IO-Link (acicliche) |
Tag specifico per l'applicazione; contatore delle ore operative; NO / NC (configurabile); PNP / NPN (parametrierbar); Regolazione del punto di commutazione; Isteresi |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-25...80 |
Grado di protezione |
IP 65; IP 67; IP 69K |
Test / Certificazioni
EMC |
EN 61000-4-2 |
8 kV AD / 4 kV CD |
EN 61000-4-3 |
10 V/m |
EN 61000-4-4 |
2 kV |
EN 61000-4-6 |
10 V |
EN 55011 |
Classe B |
|
Resistenza a vibrazione |
DIN EN 60947-5-2 |
1 mm di ampiezza, durata della vibrazione 5 min., 30 min. per ogni asse con risonanza oppure 55 Hz |
|
Resistenza agli urti |
DIN EN 60947-5-2 |
30 g 6 shock / 11 ms semisinusoidali (x, y, z) |
|
MTTF [anni] |
1204 |
Certificazione UL |
Ta |
-25...60 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
Tensione di alimentazione |
Limited Voltage/Current |
Numero di certificazione UL |
D003 |
Numero file UL |
E174191 |
|
Dati meccanici
Peso [g] |
26,2 |
Corpo |
Tipo filettato |
Montaggio |
montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] |
M18 x 1 / L = 92,5 |
Definizione filettatura |
M18 x 1 |
Materiali |
PBT; PC; POM |
Coppia di serraggio [Nm] |
8 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Stato di commutazione |
1 x LED, giallo |
|
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento |
Connettore: 1 x M12; codifica: A |