Sensore capacitivo
KI001A
KIE2150NFBOA/3D
Sensore capacitivo
KI001A
KIE2150NFBOA/3D
- Per applicazioni in zone potenzialmente esplosive
- Con stato uscita AC/DC combinato
- Semplice regolazione della distanza di commutazione tramite potenziometro
- Collegamento a due fili
- Funzione uscita NO/NC programmabile
Caratteristiche del prodotto
Funzione uscita | NO / NC; (selezionabile) |
---|---|
Distanza di commutazione [mm] | 15 |
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 30...250 AC / 20...250 DC |
---|---|
Classe di isolamento | II |
Protetto da inversione di polarità | si |
Principio di misura | capacitivo |
Uscite
Funzione uscita | NO / NC; (selezionabile) | |
---|---|---|
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 8 | |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V] | 10 | |
Corrente di carico minima [mA] | 5 | |
Max. corrente residua [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC) | |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA] | 100; (150 (...40 °C)) | |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100; (150 (...40 °C)) | |
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] | 1000; (20ms / 0,5Hz) | |
Frequenza di commutazione AC [Hz] | 10 | |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 10 | |
Indicazioni per la frequenza di commutazione [Hz] |
|
|
Resistente a cortocircuito | no | |
Resistente a sovraccarico | no |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 15 |
---|---|
Distanza di commutazione impostabile | si |
Impostazione di fabbrica distanza di commutazione [mm] | 15 |
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione | vetro: 0,4 / acqua: 1 / ceramica: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 1...15 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -20...20 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
Test / Certificazioni
Marchio ATEX |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
EMC |
|
||||||||||||
MTTF [anni] | 305 |
Dati meccanici
Peso [g] | 156,5 |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Montaggio | montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 |
Definizione filettatura | M30 x 1,5 |
Materiali | PBT; PA |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Collegamento elettrico
Protezione necessaria | fusibile in miniatura secondo IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 2 A; rapido; Collocare il fusibile fuori dalla zona potenzialmente esplosiva. |
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Morsetti: 0,34...2,5 mm²; Rivestimento cavo: Ø 5...9 mm; Pressacavo: M20 X 1,5 |
---|