Sensore capacitivo
KI0064
KI-2200NFBOAP2T/LS100
Sensore capacitivo
KI0064
KI-2200NFBOAP2T/LS100
- Semplice taratura a vuoto e a pieno tramite pulsanti
- Per il rilevamento di liquidi e materiali sfusi asciutti
- Con stato uscita AC/DC combinato
- Collegamento a due fili
- Funzione uscita NO/NC programmabile
Caratteristiche del prodotto
Funzione uscita | NO / NC; (selezionabile) |
---|---|
Distanza di commutazione [mm] | 20 |
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M30 x 1,5 / L = 90 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 30...250 AC / 20...250 DC |
---|---|
Tensione di isolamento effettiva [V] | 250 |
Classe di isolamento | II |
Protetto da inversione di polarità | si |
Max. tempo di ritardo disponibilità [ms] | 700 |
Uscite
Funzione uscita | NO / NC; (selezionabile) |
---|---|
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 8 |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V] | 10 |
Corrente di carico minima [mA] | 5 |
Max. corrente residua [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC) |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA] | 100; (150 (...40 °C)) |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100; (150 (...40 °C)) |
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] | 1000; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frequenza di commutazione AC [Hz] | 10 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 10 |
Resistente a cortocircuito | no |
Resistente a sovraccarico | no |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 20 |
---|
Precisione / Deriva
Isteresi [% di Sr] | 1...15 |
---|---|
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -20...20 |
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | 7 tempi di tenuta dell'uscita programmabili; (1: 0 s; 2: 2 s; 3: 4 s; 4: 6 s; 5: 8 s; 6: 10 s; 7: 12 s) |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
|
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 88,3 |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Montaggio | montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] | M30 x 1,5 / L = 90 |
Definizione filettatura | M30 x 1,5 |
Materiali | Corpo: PBT; Pulsante: TPE-U; finestra LED: PC |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
||
---|---|---|---|
Funzione teach | si | ||
Blocco elettronico | si |
Collegamento elettrico
Protezione necessaria | fusibile in miniatura secondo IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 2 A; rapido |
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
||
---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x 1/2"; codifica: C |