Caratteristiche del prodotto
Funzione uscita |
NO |
Distanza di commutazione [mm] |
3...15 |
Corpo |
Tipo filettato |
Dimensioni [mm] |
M30 x 1,5 / L = 81 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
20...250 AC/DC |
Classe di isolamento |
II |
Protetto da inversione di polarità |
no |
Uscite
Funzione uscita |
NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] |
8 |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V] |
10 |
Corrente di carico minima [mA] |
5 |
Max. corrente residua [mA] |
2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC) |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA] |
200; (250 (...50 °C)) |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] |
200; (250 (...50 °C)) |
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] |
1500; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frequenza di commutazione AC [Hz] |
25 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] |
50 |
Resistente a cortocircuito |
no |
Resistente a sovraccarico |
no |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] |
3...15 |
Distanza di commutazione impostabile |
si |
Impostazione di fabbrica distanza di commutazione [mm] |
15 |
Distanza di commutazione reale Sr [mm] |
15 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] |
0...12,1 |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione |
vetro: 0,4 / acqua: 1 / ceramica: 0,2 / PVC: 0,2 |
Isteresi [% di Sr] |
1...15 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] |
-15...15 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-25...70 |
Grado di protezione |
IP 65 |
Maggiore resistenza alle interferenze |
si; (resistenza alle interferenze aumentata (con HF condotta)) |
Dati meccanici
Peso [g] |
126 |
Corpo |
Tipo filettato |
Montaggio |
montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] |
M30 x 1,5 / L = 81 |
Definizione filettatura |
M30 x 1,5 |
Materiali |
PBT |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Stato di commutazione |
1 x LED, giallo |
|
Collegamento elettrico
Protezione necessaria |
fusibile in miniatura secondo IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 2 A; rapido |
Osservazioni
Osservazioni |
Raccomandazione: dopo un cortocircuito verificare il funzionamento sicuro del sensore. |
|
Quantità |
1 pezzo |
Collegamento elettrico - connettore
|
Cavo: 0,1 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
|
Connettore: 1 x 1/2"; codifica: C |