Sensore capacitivo
KI503A
KIE4150NCPKG/3D
Sensore capacitivo
KI503A
KIE4150NCPKG/3D
- Per applicazioni in zone potenzialmente esplosive
- Semplice regolazione della distanza di commutazione tramite potenziometro
- Indicazione ben visibile dello stato di commutazione
- Collegamento diretto al sistema di controllo dell'impianto senza amplificatore di separazione
- Funzione uscita antivalente NO/NC
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | antivalente |
Distanza di commutazione [mm] | 15 |
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M30 x 1,5 / L = 150 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 20 |
Classe di isolamento | III |
Protetto da inversione di polarità | si |
Principio di misura | capacitivo |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | antivalente |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Max. corrente residua [mA] | 0,1 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 10 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a cortocircuito | si |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 15 |
---|---|
Distanza di commutazione impostabile | si |
Impostazione di fabbrica distanza di commutazione [mm] | 15 |
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Precisione / Deriva
Isteresi [% di Sr] | 1...15 |
---|---|
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -20...20 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
Test / Certificazioni
Marchio ATEX |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
EMC |
|
||||||||||||
MTTF [anni] | 463 |
Dati meccanici
Peso [g] | 149 |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Montaggio | montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] | M30 x 1,5 / L = 150 |
Definizione filettatura | M30 x 1,5 |
Materiali | PBT; PA |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Morsetti: 0,34...1,5 mm²; Rivestimento cavo: Ø 5...9 mm; Pressacavo: M20 X 1,5 |
---|