Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico |
PNP |
Funzione uscita |
NO / NC; (selezionabile) |
Distanza di commutazione [mm] |
15 |
Corpo |
Tipo filettato |
Dimensioni [mm] |
M30 x 1,5 / L = 143 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
10...55 DC; ("supply class 2" secondo cULus) |
Corrente assorbita [mA] |
14; (24 V) |
Classe di isolamento |
II |
Protezione da inversione di polarità |
si |
Uscite
Modello elettrico |
PNP |
Funzione uscita |
NO / NC; (selezionabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] |
2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] |
250 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] |
40 |
Resistente a cortocircuito |
si |
Resistente a sovraccarico |
si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] |
15 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-25...70 |
Grado di protezione |
IP 65 |
Maggiore resistenza alle interferenze |
si; (resistenza alle interferenze aumentata (con HF condotta)) |
Dati meccanici
Peso [g] |
146 |
Corpo |
Tipo filettato |
Montaggio |
montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] |
M30 x 1,5 / L = 143 |
Definizione filettatura |
M30 x 1,5 |
Materiali |
PBT; raccordo obliquo: PC |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Stato di commutazione |
1 x LED, giallo |
|
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento |
Connettore: 1 x M12; codifica: A |