Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico |
PNP |
Funzione uscita |
NO / NC; (selezionabile) |
Distanza di commutazione [mm] |
15 |
Interfaccia di comunicazione |
IO-Link |
Corpo |
Tipo filettato |
Dimensioni [mm] |
M30 x 1,5 / L = 90 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
10...30 DC; (10...36 DC (60 °C)) |
Corrente assorbita [mA] |
< 18 |
Classe di isolamento |
III |
Protezione da inversione di polarità |
si |
Principio di misura |
capacitivo |
Uscite
Modello elettrico |
PNP |
Funzione uscita |
NO / NC; (selezionabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] |
2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] |
100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] |
10 |
Resistente a cortocircuito |
si |
Resistente a sovraccarico |
si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] |
15 |
Distanza di commutazione reale Sr [mm] |
15 ± 10 % |
Precisione / Deriva
Isteresi [% di Sr] |
10...25 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] |
-20...20 |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione |
IO-Link |
Tipo di trasmissione |
COM1 (4,8 kBaud) |
Versione IO-Link |
1.1 |
Standard SDCI |
IEC 61131-9 CDV |
Profili |
Smart Sensor |
Modo SIO |
si |
Min. tempo di ciclo del processo [ms] |
101 |
DeviceID supportati |
Modo operativo |
DeviceID |
default |
388 |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-25...80 |
Grado di protezione |
IP 65; IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF irradiata |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF condotta |
3 V |
EN 55011 |
Classe B |
|
Resistenza a vibrazione |
EN 60068-2-6 Fc |
(10...55 Hz) / 1 mm di ampiezza, durata della vibrazione 5 min., 30 min. per ogni asse con risonanza oppure 55 Hz |
|
Resistenza agli urti |
EN 60068-2-27 Ea |
30 g 6 shock / 11 ms semisinusoidali (x, y, z) |
|
MTTF [anni] |
719 |
Dati meccanici
Peso [g] |
119,1 |
Corpo |
Tipo filettato |
Montaggio |
montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] |
M30 x 1,5 / L = 90 |
Definizione filettatura |
M30 x 1,5 |
Materiali |
Corpo: 1.4404 (AISI 316L); Pulsante: TPE-U; coperchio: PBT; finestra LED: PEI |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Stato di commutazione |
4 x 90° LED, giallo |
|
Funzione teach |
si |
Blocco elettronico |
si |
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento |
Connettore: 1 x M12; codifica: A |