Sensore capacitivo per alte temperature
KN5121
KNM30-HAFPKG
Sensore capacitivo per alte temperature
KN5121
KNM30-HAFPKG
- Per l'utilizzo in macchine per la lavorazione della plastica e impianti di cristallizzazione
- Semplice taratura a vuoto e a pieno tramite pulsanti
- Rilevamento del livello di granulati fino a 250 °C
- Indicazione LED per il controllo di esercizio, stato di commutazione e funzione
- Resistente a scariche elettrostatiche
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO / NC; (selezionabile) |
Distanza di commutazione [mm] | distanza di commutazione programmabile |
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M30 x 1,5 / L = 116 |
Applicazione
Fluidi | materiale sfuso asciutto |
---|---|
Sostanze consigliate | granulati di plastica |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 34; (tipicamente: 34 (24 V); massimo: 39 (30 V)) |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Principio di misura | capacitivo |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO / NC; (selezionabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Max. caduta di tensione uscita di controllo funzione [V] | 3,5 |
Capacità di corrente uscita di controllo funzione [mA] | 10 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 10 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | distanza di commutazione programmabile |
---|---|
Distanza di commutazione impostabile | si |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -15...230 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
||||
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anni] | 347 |
Dati meccanici
Peso [g] | 458,5 |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Montaggio | montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] | M30 x 1,5 / L = 116 |
Definizione filettatura | M30 x 1,5 |
Materiali | corpo sensore: PPS; ottone con rivestimento in bronzo bianco; corpo elettronica: PBT; PP; ottone con rivestimento in bronzo bianco |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - cavo di collegamento HF
Cavo: 2 m |
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12; codifica: A |