Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico |
NPN |
Funzione uscita |
NO |
Dimensioni [mm] |
Ø 96,9 / L = 11 |
Applicazione
Principio operativo |
dinamico |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
12...30 DC |
Corrente assorbita [mA] |
30 |
Classe di isolamento |
III |
Protezione da inversione di polarità |
si |
Max. tempo di ritardo disponibilità [ms] |
500 |
Uscite
Modello elettrico |
NPN |
Funzione uscita |
NO |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] |
200 |
Protezione da cortocircuito |
si |
Resistente a sovraccarico |
si |
Durata segnale di uscita [ms] |
300 |
Tempi di reazione
Tempo di risposta [ms] |
35 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-40...85 |
Grado di protezione |
IP 67; IP 69K; (faccia frontale) |
Dati meccanici
Peso [g] |
115,5 |
Dimensioni [mm] |
Ø 96,9 / L = 11 |
Materiali |
superficie di attivazione: PA Grilamid TR 90UV trasparente; Corpo: PC/ABS nero |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Stato di commutazione |
8 x LED, rosso |
Funzionamento |
8 x LED, verde |
|
Accessori
Accessori opzionali |
anello esterno di vari colori |
|
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento |
Cavo: 0,3 m, PUR |
Collegamento |
Connettore: 1 x M8; codifica: A |