Pulsante capacitivo
KT5012
KTRSHOK-RBPKG/AM/2M
Pulsante capacitivo
KT5012
KTRSHOK-RBPKG/AM/2M
- Commutazione senza contatto meccanico
- LED per la segnalazione visiva
- Resistente a olio, urti e antigraffio
- Anelli esterni disponibili in diversi colori
- Non soggetto ad usura né a manutenzione
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Dimensioni [mm] | Ø 96,9 / L = 11 |
Applicazione
Principio operativo | staticamente |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 12...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 30 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Max. tempo di ritardo disponibilità [ms] | 500 |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 |
Protezione da cortocircuito | si |
Resistente a sovraccarico | si |
Tempi di reazione
Tempo di risposta [ms] | 35 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67; IP 69K; (faccia frontale) |
Test / Certificazioni
MTTF [anni] | 490,4 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 141,5 |
---|---|
Dimensioni [mm] | Ø 96,9 / L = 11 |
Materiali | superficie di attivazione: PA Grilamid TR 90UV trasparente; Corpo: PC/ABS nero |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Accessori opzionali |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 2 m, PUR |
---|