capacitive touch sensor
KTE102
KTEEFOKMMFRKG/2m/IO
capacitive touch sensor
KTE102
KTEEFOKMMFRKG/2m/IO
- Funzionamento solo in combinazione con dischi con simbolo (accessori)
- impostazione della sensibilità e impostazione relativa all'applicazione contro accumuli e spruzzi d'acqua
- one touch sensor for all switching functions
- Wear-free actuation
- Feedback RGB con o senza IO-Link
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | PNP/NPN; (parametrizzabile) |
---|---|
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Interfaccia di comunicazione | IO-Link |
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M22 x 1 / L = 38,8 |
Applicazione
Principio operativo | dinamico; staticamente; bistabile; combination; (parametrizzabile) |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 8...32 DC |
---|---|
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Corrente assorbita |
|
---|
Ingressi
Numero totale ingressi | 2 |
---|---|
Livello di commutazione High [V] | < 4,8; (at 24V safely off : Tensione <= Ub*0,2) |
Livello di commutazione Low [V] | > 19,2; (at 24V safely on : Tensione >= Ub*0,8) |
Ingressi |
|
---|
Uscite
Modello elettrico | PNP/NPN; (parametrizzabile) |
---|---|
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 1,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 |
Protezione da cortocircuito | si |
Resistente a sovraccarico | si |
Tempi di reazione
Tempo di risposta [ms] | 64 |
---|
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | NO / NC; PnP/nPn; staticamente; dinamico; bistabile; combination; Ritardo di attivazione e disattivazione; luminosità; Sensitivität; Condizioni ambientali |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
Versione IO-Link | 1.1.3 | ||||||||||||
Profili |
|
||||||||||||
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 13,2 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -30...65 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65; IP 67; IP 69K; (faccia frontale) |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza a vibrazione |
|
||||||||||||||
Resistenza agli urti |
|
||||||||||||||
Resistenza a shock continui |
|
||||||||||||||
MTTF [anni] | 218 | ||||||||||||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 109,5 |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M22 x 1 / L = 38,8 |
Definizione filettatura | M22 x 1 |
Materiali | Corpo: PA; dado di fissaggio: PBT |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
|
---|---|---|
Accessori necessari |
|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² |
---|
diagrammi e curve
Funktionsrelevanter Anwendungshinweis
|
|
---|