- Prodotti
- Condition Monitoring
- Sistemi per la misurazione della qualità dell'olio
- Misurazione dell'umidità nell'aria e nell'olio
- LDH100
Sensore per il controllo dell'umidità dell'olio
LDH100
OIL HUMIDITY SENSOR
Sensore per il controllo dell'umidità dell'olio
LDH100
OIL HUMIDITY SENSOR
- Monitoraggio continuo delle condizioni degli oli
- Due uscite analogiche per umidità relativa e temperatura
- Elevata resistenza alla pressione
- Montaggio rapido tramite raccordo a processo
Nei connettori femmina a 8 poli i colori dei fili non sono standardizzati. Tener sempre conto del cablaggio del sensore e dei connettori femmina (vedere scheda tecnica).
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite analogiche: 2 |
---|---|
Raccordo a processo | G 3/4 |
Applicazione
Fluidi | olio minerale; oli sintetici; oli biologici |
---|---|
Pressione del serbatoio [bar] | 50 |
Temperatura del fluido [°C] | -40...105 |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 9...33 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 25 |
Classe di isolamento | III |
Protetto da inversione di polarità | no |
Principio di misura | capacitivo |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite analogiche: 2 |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 2 |
---|---|
Numero delle uscite analogiche | 2 |
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20 |
Carico max [Ω] | (Ub - 8) x 25 |
Risoluzione uscita analogica | φ: 1% / T: 0,1 K |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura [°C] | -20...120 |
---|
Precisione / Deriva
Precisione | φ: ± 3 % / T: ± 2 % |
---|
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] | 1,3 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...85 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 100 |
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||||
MTTF [anni] | 90 |
Dati meccanici
Peso [g] | 176,5 |
---|---|
Materiali a contatto con il fluido | alluminio; HNBR; resina poliuretanica; resina epossidica |
Raccordo a processo | G 3/4 |
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|