sensore di conducibilità induttivo
LDL210
IND CONDUCTIVITY HYG G1 SC
sensore di conducibilità induttivo
LDL210
IND CONDUCTIVITY HYG G1 SC
- Riduzione delle imprecisioni dei processi di pulizia basati sul tempo
- Aumento del rendimento dei processi grazie all'elevata flessibilità del punto di misura
- Corpo compatto di alta qualità per evitare guasti e fermi macchina non pianificati
- Installazione e messa in funzione semplici
- Trasmissione digitale dei valori letti senza perdite
Il digitale incontra l'analogico: integrazione analogica di moderni sensori IO-Link. EIO104 permette di trasmettere due segnali analogici da sensori IO-Link intelligenti con diversi valori di processo.
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite analogiche: 1 |
---|---|
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1 filettatura esterna guarnizione conica |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati | |||
---|---|---|---|---|
Fluidi | Liquidi conduttori | |||
Indicazioni per fluidi |
|
|||
Non utilizzabile per | vedere Istruzioni per l'uso, capitolo "Uso conforme" | |||
Temperatura del fluido [°C] | -25...100; (< 1 h: 150) | |||
Resistenza a pressione [bar] | 16 | |||
Resistenza al vuoto [mbar] | -1000 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 100 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | 2 |
Principio di misura | induttivo |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite analogiche: 1 |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 1 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale analogico; IO-Link |
Funzione uscita | Uscita analogica; graduabile; selezionabile conduttività / Temperatura |
Numero delle uscite analogiche | 1 |
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20 |
Carico max [Ω] | 500 |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura [µS/cm] | 100...1000000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Risoluzione [µS/cm] |
|
Campo di misura [°C] | -25...150 |
---|
Precisione / Deriva
Precisione (nel campo di misura) | 2 % MW ± 25 µS/cm |
---|---|
Deriva [%/K] | 0,1 %/K MW ± 25 µS/cm |
Ripetibilità | 1 % MW ± 25 µS/cm |
Stabilità nel tempo | 0,5 % MW ± 25 µS/cm |
Precisione [K] | 20...50 °C: < ± 0,2 K; -25...150 °C: < ± 1,5 K |
---|---|
Ripetibilità [K] | 0,2 |
Risoluzione [K] | 0,1 |
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] | < 2; (T09; Damping = 0) |
---|
Tempo di risposta [s] | < 40; (T09) |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Versione IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Measuring Sensor, Identification and Diagnosis | ||||
Modo SIO | no | ||||
Classe richiesta per porta master | A | ||||
Dati di processo analogici | 1 | ||||
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 5,6 | ||||
DeviceID supportati |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...60 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...85 |
Grado di protezione | IP 68; IP 69K; (7 giorni / profondità dell’acqua 3 m/0,3 bar: IP 68) |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 736,5 |
---|---|
Materiali | 1.4404 (AISI 316L); PEEK; PEI; FKM |
Materiali a contatto con il fluido | PEEK |
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1 filettatura esterna guarnizione conica |
Osservazioni
Osservazioni |
|
|||
---|---|---|---|---|
Note | Il digitale incontra l'analogico: integrazione analogica di moderni sensori IO-Link. EIO104 permette di trasmettere due segnali analogici da sensori IO-Link intelligenti con diversi valori di processo. | |||
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12 (EN 61067-2-101); codifica: A; Contatti: dorato |
---|