• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori di analisi
  4. Sensori di conducibilità
  5. LDL220

sensore di conducibilità induttivo

LDL220

IND CONDUCTIVITY HYG G1/2 SC

sensore di conducibilità induttivo

LDL220

IND CONDUCTIVITY HYG G1/2 SC

  • Riduzione delle imprecisioni dei processi di pulizia basati sul tempo
  • Aumento del rendimento dei processi grazie all'elevata flessibilità del punto di misura
  • Corpo compatto di alta qualità per evitare guasti e fermi macchina non pianificati
  • Installazione e messa in funzione semplici
  • Trasmissione digitale dei valori letti senza perdite
Il digitale incontra l'analogico: integrazione analogica di moderni sensori IO-Link. EIO104 permette di trasmettere due segnali analogici da sensori IO-Link intelligenti con diversi valori di processo.
  • fcm
  • fda
  • ce
  • ukca
  • ehedg
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite Numero delle uscite analogiche: 1
Raccordo a processo collegamento filettato G 1/2 filettatura esterna guarnizione conica
Applicazione
Particolarità contatti dorati
Fluidi Liquidi conduttori
Indicazioni per fluidi
acqua
latte
Liquidi CIP
Non utilizzabile per vedere Istruzioni per l'uso, capitolo "Uso conforme"
Temperatura del fluido [°C] -25...100; (< 1 h: 150)
Resistenza a pressione [bar] 16
Resistenza al vuoto [mbar] -1000
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 18...30 DC
Corrente assorbita [mA] < 100
Classe di isolamento III
Protezione da inversione di polarità si
Tempo di ritardo disponibilità [s] 2
Principio di misura induttivo
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite Numero delle uscite analogiche: 1
Uscite
Numero totale uscite 1
Segnale di uscita segnale analogico; IO-Link
Funzione uscita Uscita analogica; graduabile; selezionabile conduttività / Temperatura
Numero delle uscite analogiche 1
Uscita analogica corrente [mA] 4...20
Carico max [Ω] 500
Campo di misura/regolazione
Misurazione della conducibilità
Campo di misura [µS/cm] 100...1000000
Risoluzione [µS/cm]
0...10.000 1
10.000...100.000 10
100.000...1.000.000 100
Misurazione della temperatura
Campo di misura [°C] -25...150
Precisione / Deriva
Misurazione della conducibilità
Precisione (nel campo di misura) 2 % MW ± 25 µS/cm
Deriva [%/K] 0,05 %/K MW
Ripetibilità 1 % MW ± 25 µS/cm
Stabilità nel tempo 1 % MW ± 25 µS/cm
Misurazione della temperatura
Precisione [K] 20...50 °C: < ± 0,2 K; -25...150 °C: < ± 1,5 K
Ripetibilità [K] 0,2
Risoluzione [K] 0,1
Tempi di reazione
Misurazione della conducibilità
Tempo di risposta [s] < 2; (T09; Damping = 0)
Misurazione della temperatura
Tempo di risposta [s] < 40; (T09)
Interfacce
Interfaccia di comunicazione IO-Link
Tipo di trasmissione COM2 (38,4 kBaud)
Versione IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili Measuring Sensor, Identification and Diagnosis
Modo SIO no
Classe richiesta per porta master A
Dati di processo analogici 1
Min. tempo di ciclo del processo [ms] 5,6
DeviceID supportati
Modo operativo DeviceID
default 922
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -40...60
Temperatura di immagazzinamento [°C] -40...85
Grado di protezione IP 68; IP 69K; (7 giorni / profondità dell’acqua 3 m/0,3 bar: IP 68)
Test / Certificazioni
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Resistenza agli urti
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Resistenza alle vibrazioni
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [anni] 131
Dati meccanici
Peso [g] 606,2
Materiali 1.4404 (AISI 316L); PEEK; PEI; FKM
Materiali a contatto con il fluido PEEK
Raccordo a processo collegamento filettato G 1/2 filettatura esterna guarnizione conica
Osservazioni
Osservazioni
Attenzione: il dispositivo deve essere montato soltanto in un raccordo a processo per guarnizione conica G1/2
MW = valore letto
Note Il digitale incontra l'analogico: integrazione analogica di moderni sensori IO-Link. EIO104 permette di trasmettere due segnali analogici da sensori IO-Link intelligenti con diversi valori di processo.
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 1 x M12 (EN 61067-2-101); codifica: A; Contatti: dorato