- Prodotti
- Condition Monitoring
- Sistemi per la misurazione della qualità dell'olio
- Contatore di particelle per il monitoraggio condizionale dell'olio
- LDP100
Contatore ottico di particelle per il controllo della contaminazione dell'olio
LDP100
OIL PARTICLE MONITOR
Contatore ottico di particelle per il controllo della contaminazione dell'olio
LDP100
OIL PARTICLE MONITOR
- Monitoraggio della pulizia dell'olio tramite analisi della concentrazione di particelle
- Indicazione della classe di purezza sul display LCD
- Campo d'impiego fino a 420 bar
- Utilizzo semplice e intuitivo
- CAN-bus, uscite analogiche e di commutazione
Nei connettori femmina a 8 poli i colori dei fili non sono standardizzati. Tener sempre conto del cablaggio del sensore e dei connettori femmina (vedere scheda tecnica). Rispettare le indicazioni tecniche nella sezione "Download"
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 1; Numero delle uscite analogiche: 1 |
---|---|
Raccordo a processo | collegamento filettato M16 x 2 filettatura esterna Minimess |
Applicazione
Fluidi | olio minerale (es. HLP); olio sintetico (es. HEES); olio biologico (es. HETG) |
---|
Temperatura del fluido [°C] | -10...80 |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 9...33 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 9...50 |
Classe di isolamento | III |
Principio di misura | ottico |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 1; Numero delle uscite analogiche: 1 |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 2 |
---|---|
Numero delle uscite digitali | 1 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 500 |
Numero delle uscite analogiche | 1 |
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20 |
Carico max [Ω] | (Ub - 4 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 1000 |
Resistente a cortocircuito | no |
Resistente a sovraccarico | no |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura | 10...22; (fattore di frequenza) |
---|---|
Campo di indicazione | 0...24; (fattore di frequenza) |
Precisione / Deriva
Precisione | ± 1; (fattore di frequenza) |
---|
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | tramite pulsanti, PC o I/O digitali |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | CAN |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -20...60 |
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
MTTF [anni] | 97 |
---|---|
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | articolo 3, paragrafo (3) - corretta prassi costruttiva |
Dati meccanici
Peso [g] | 829 |
---|---|
Materiali a contatto con il fluido | 1.4028 (acciaio inox / AISI 420); zaffiro; NBR; cromo |
Raccordo a processo | collegamento filettato M16 x 2 filettatura esterna Minimess |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|